chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI7-Q08-VN6X2-V1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif À portée élevée
BI7-Q08-VN6X2-V1141
ID de la commande 1600922
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Sn +
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
7
Qualité de boîtier
Zamak
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M8 x 1 - Ø 8mm
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI7-Q08-VN6X2-V1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
7
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
103,40 €
Total de l'article
103,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support