chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
EM30-AP6X2-H1141/S1102 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
appareil de traitement Pour capteur inductif jusqu'à 250 °C
EM30-AP6X2-H1141/S1102
ID de la commande 1602411
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
83 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.03
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
EM30-AP6X2-H1141/S1102
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
245,97 €
Total de l'article
245,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support