chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI25-CQ40/S1102 15M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
NI25-CQ40/S1102 15M
ID de la commande 1602413
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
52 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP60
Portée nominale (mm)
25
Qualité de boîtier
AL
Qualité face active
PEEK
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
250
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI25-CQ40/S1102 15M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
25
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
959,14 €
Total de l'article
959,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support