chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI35-G47-SIU5X/S85 4M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec sortie analogique
NI35-G47-SIU5X/S85 4M
ID de la commande 1602530
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 47 mm
Longueur de câble (m)
4
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
5
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI35-G47-SIU5X/S85 4M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
509,19 €
Total de l'article
509,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support