chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI25NF-Q20-AN6X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With selective behaviour
NI25NF-Q20-AN6X2-H1141
ID de la commande 1602710
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
selectif NF
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
68 mm x 40 mm x 20 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
25
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI25NF-Q20-AN6X2-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
25
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
117,04 €
Total de l'article
117,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support