chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI1-EH08K-AP6X-V1131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI1-EH08K-AP6X-V1131
ID de la commande 1604601
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube lisse
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
1.5
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
1.5
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1-EH08K-AP6X-V1131
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
98,12 €
Total de l'article
98,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support