chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI15-K30-VP6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor Slot-type
SI15-K30-VP6
ID de la commande 1605030
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
48 mm x 60 mm x 30 mm
Entrefer (mm)
15
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
fourche optique
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
SI15-K30-VP6
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
113,08 €
Total de l'article
113,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support