chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SI2-K08-AG6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif en forme de fourche
SI2-K08-AG6
ID de la commande 1605501
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Entrefer (mm)
2
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
fourche optique
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
0.32
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
fils toronnés
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
SI2-K08-AG6
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
fils toronnés
Fonction de sortie
2 fils
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
71,94 €
Total de l'article
71,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support