chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI10U-Q14-AP6X2/S1155 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif à résistance élevée aux interférences
BI10U-Q14-AP6X2/S1155
ID de la commande 1608705
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
uprox+
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
52 mm x 30 mm x 14 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10U-Q14-AP6X2/S1155
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
66,55 €
Total de l'article
66,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support