chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI5U-Q08-AN6X2-0.7-PSG3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI5U-Q08-AN6X2-0.7-PSG3M
ID de la commande 1608912
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Longueur de câble (m)
0.7
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
Zamak
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5U-Q08-AN6X2-0.7-PSG3M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
80,52 €
Total de l'article
80,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support