chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI50U-Q80-AP6X2/S90 12M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI50U-Q80-AP6X2/S90 12M
ID de la commande 1608943
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
92 mm x 80 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Longueur de câble (m)
12
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
50
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI50U-Q80-AP6X2/S90 12M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
50
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
220,39 €
Total de l'article
220,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support