chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI4.5FE-EM18FE-AP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif avec caractéristiques de détection sélective
BI4.5FE-EM18FE-AP6X-H1141
ID de la commande 1615012
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
selectif FE
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
4.5
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI4.5FE-EM18FE-AP6X-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4.5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
157,19 €
Total de l'article
157,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support