chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI1-EG04-AN6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI1-EG04-AN6X
ID de la commande 1619328
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 4 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
1
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
Polyester
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1-EG04-AN6X
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
1
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
114,84 €
Total de l'article
114,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support