chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI0.8-Q5SE-AP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI0.8-Q5SE-AP6X
ID de la commande 1619341
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
25 mm x 5 mm x 5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
3
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
0.8
Qualité de boîtier
AL
Qualité face active
POM
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
0.8
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI0.8-Q5SE-AP6X
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
110,77 €
Total de l'article
110,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support