chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI3-Q06-AP6X2-0.35-JST4.3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI3-Q06-AP6X2-0.35-JST4.3
ID de la commande 1620117
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
27,8 mm x 17,3 mm x 6 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
0.35
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
3
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI3-Q06-AP6X2-0.35-JST4.3
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
3
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
94,16 €
Total de l'article
94,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support