chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI15-CP40-AN6X2/S10-S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
BI15-CP40-AN6X2/S10-S97
ID de la commande 1623001
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
114 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
15
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15-CP40-AN6X2/S10-S97
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
128,26 €
Total de l'article
128,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support