chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI75U-CP80-AN6X2/S10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif À portée élevée
NI75U-CP80-AN6X2/S10
ID de la commande 1623811
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
80 mm x 80 mm x 41 mm
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
75
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI75U-CP80-AN6X2/S10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
75
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
185,13 €
Total de l'article
185,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support