chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
person
Login
NI30-CP40-AD6X/S1200 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif Avec plage de température élevée
NI30-CP40-AD6X/S1200
ID de la commande 1625505
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
114 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
30
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI30-CP40-AD6X/S1200
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
30
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
183,26 €
Total de l'article
183,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support