chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI15U-CK40-AP6X2-H1141 W/BS2.1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI15U-CK40-AP6X2-H1141 W/BS2.1
ID de la commande 1625689
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
65 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
PBT-GF20-V0
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
68,20 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15U-CK40-AP6X2-H1141 W/BS2.1
Total de l'article
68,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support