chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI50U-CK40-AN6X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif À portée élevée
NI50U-CK40-AN6X2-H1141
ID de la commande 1625823
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
65 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
50
Qualité de boîtier
PBT-GF20-V0
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
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
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
50
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI50U-CK40-AN6X2-H1141
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
88,53 €
Total de l'article
88,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support