chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI50U-CP40-VP4X2/S1201F 20M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif À portée élevée
NI50U-CP40-VP4X2/S1201F 20M
ID de la commande 1625902
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
190 mm x 67 mm x 50 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Longueur de câble (m)
20
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
50
Qualité de boîtier
ULTEM
Qualité face active
ULTEM
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
50
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI50U-CP40-VP4X2/S1201F 20M
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
379,04 €
Total de l'article
379,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support