chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
chevron_left
Menu
NI75U-Q80-VP6X2-H1141/F2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif À portée élevée
NI75U-Q80-VP6X2-H1141/F2
ID de la commande 1625910
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
92 mm x 80 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
75
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Jaune
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
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
75
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI75U-Q80-VP6X2-H1141/F2
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
215,76 €
Total de l'article
215,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support