chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI50U-Q80WD-VP6X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Pour des conditions d'environnement extrêmes
BI50U-Q80WD-VP6X2-H1141
ID de la commande 1625922
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
102 mm x 83 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
50
Qualité de boîtier
PPS-GF30
Qualité face active
PPS-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI50U-Q80WD-VP6X2-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
50
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
289,19 €
Total de l'article
289,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support