chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI20U-CK40-RP6X2-H1143 W/BS2.1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI20U-CK40-RP6X2-H1143 W/BS2.1
ID de la commande 1627207
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
65 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
PBT-GF20-V0
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
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
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI20U-CK40-RP6X2-H1143 W/BS2.1
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
74,42 €
Total de l'article
74,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support