chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI6-EM12-VP6X-H1141/3GD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI6-EM12-VP6X-H1141/3GD
ID de la commande 1633107
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Homologations
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
6
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
PA6-GF30-X
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
6
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI6-EM12-VP6X-H1141/3GD
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
141,68 €
Total de l'article
141,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support