chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI3U-MT12E-AP6X2-H1141/S1589 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With WeldGuard™ Coating
BI3U-MT12E-AP6X2-H1141/S1589
ID de la commande 1634291
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, téflonisé, uprox+, weldguard®
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
3
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
LCP + WeldGuard™
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
téflonisé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI3U-MT12E-AP6X2-H1141/S1589
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
3
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
223,85 €
Total de l'article
223,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support