chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI3U-EM12-AP6X 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
BI3U-EM12-AP6X 7M
ID de la commande 1634303
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
3
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI3U-EM12-AP6X 7M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
3
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
92,95 €
Total de l'article
92,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support