chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI10U-M12-AN6X 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI10U-M12-AN6X 7M
ID de la commande 1634705
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
10
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI10U-M12-AN6X 7M
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
96,36 €
Total de l'article
96,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support