chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI4U-EM12WD-AP6X 12M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor For the food industry
BI4U-EM12WD-AP6X 12M
ID de la commande 1634799
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, Résistant à la pression, Sn +, uprox+, wash-down
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
Blanc
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Longueur de câble (m)
12
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
127,23 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI4U-EM12WD-AP6X 12M
Total de l'article
127,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support