chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI4U-EM12-AN6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI4U-EM12-AN6X-H1141
ID de la commande 1634827
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
LCP
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
BI4U-EM12-AN6X-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
88,75 €
Total de l'article
88,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support