chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15U-EM30WD-AN6X-H1141/3GD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor For the food industry
BI15U-EM30WD-AN6X-H1141/3GD
ID de la commande 1634856
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, Résistant à la pression, Sn +, uprox+, wash-down
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.75
Homologations
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15U-EM30WD-AN6X-H1141/3GD
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
139,69 €
Total de l'article
139,69 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support