chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Capteur inductif Avec une faible hystérésis
BI4U-S18-AP6X/S1132
ID de la commande 1634932
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
109,23 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI4U-S18-AP6X/S1132
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2.5
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4
Total de l'article
109,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support