chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI10U-EM12WD-AP6X-H1141/S1310 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif pour l'industrie agro-alimentaire
NI10U-EM12WD-AP6X-H1141/S1310
ID de la commande 1634982
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, Résistant à la pression, Sn +, uprox+, wash-down
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI10U-EM12WD-AP6X-H1141/S1310
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
110,47 €
Total de l'article
110,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support