chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI5U-M18E-AP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI5U-M18E-AP6X
ID de la commande 1635101
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1.5
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
74,91 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5U-M18E-AP6X
Total de l'article
74,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support