chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5U-EM18H-AN6X2-H1141/S395 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI5U-EM18H-AN6X2-H1141/S395
ID de la commande 1635146
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2.5
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
Duroplaste
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
BI5U-EM18H-AN6X2-H1141/S395
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
101,42 €
Total de l'article
101,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support