chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI5U-EM18H-AP6X2-H1141/S395/S1589 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec revêtement WeldGuard™
BI5U-EM18H-AP6X2-H1141/S395/S1589
ID de la commande 1635197
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+, weldguard®
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2.5
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PBT + WeldGuard™
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5U-EM18H-AP6X2-H1141/S395/S1589
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
217,74 €
Total de l'article
217,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support