chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur inductif
BI5U-MT18H-AP6X2-H1141/S395
ID de la commande 1635220
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
110,00 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5U-MT18H-AP6X2-H1141/S395
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, téflonisé, uprox+
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2.5
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
Duroplaste
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
téflonisé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
5
Total de l'article
110,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support