chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI15U-MT18-AP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif À portée élevée
NI15U-MT18-AP6X-H1141
ID de la commande 1635333
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, téflonisé, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
téflonisé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
107,71 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI15U-MT18-AP6X-H1141
Total de l'article
107,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support