chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI8U-EM12-AP6X/3GD 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI8U-EM12-AP6X/3GD 7M
ID de la commande 1644307
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Homologations
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI8U-EM12-AP6X/3GD 7M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
8
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
103,62 €
Total de l'article
103,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support