chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI6U-M12-AP6X-0.2-PSG3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI6U-M12-AP6X-0.2-PSG3M
ID de la commande 1644870
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox3
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
6
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI6U-M12-AP6X-0.2-PSG3M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
6
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
100,99 €
Total de l'article
100,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support