chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI20U-M30-AN6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI20U-M30-AN6X
ID de la commande 1644890
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox3
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI20U-M30-AN6X
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
20
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
103,86 €
Total de l'article
103,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support