chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI20U-M30-VN6X 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI20U-M30-VN6X 7M
ID de la commande 1644893
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox3
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI20U-M30-VN6X 7M
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
128,55 €
Total de l'article
128,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support