chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI12U-MT18-AP6X2-H1141/S395 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI12U-MT18-AP6X2-H1141/S395
ID de la commande 1645246
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, téflonisé, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
12
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
téflonisé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI12U-MT18-AP6X2-H1141/S395
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
12
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
100,43 €
Total de l'article
100,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support