chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI12U-MT18-AP6X2-H1141/S395/S1589 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec revêtement WeldGuard™
NI12U-MT18-AP6X2-H1141/S395/S1589
ID de la commande 1645291
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, téflonisé, uprox+, weldguard®
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
12
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PBT + WeldGuard™
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
téflonisé
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
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
12
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI12U-MT18-AP6X2-H1141/S395/S1589
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
234,50 €
Total de l'article
234,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support