chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI12U-EM18WD-AN6X/S50-S1163 10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif pour l'industrie agro-alimentaire
NI12U-EM18WD-AN6X/S50-S1163 10M
ID de la commande 1645356
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, Résistant à la pression, Sn +, uprox+, wash-down
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
10
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
12
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
12
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI12U-EM18WD-AN6X/S50-S1163 10M
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
127,78 €
Total de l'article
127,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support