chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI12U-S18-RN6X 4M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
NI12U-S18-RN6X 4M
ID de la commande 1645522
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
4
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
12
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI12U-S18-RN6X 4M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
12
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
82,72 €
Total de l'article
82,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support