chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif Avec plage de température élevée
NI12U-S18-AP6X-H1141/S97
ID de la commande 1645604
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
113,63 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI12U-S18-AP6X-H1141/S97
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, Sn +, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
12
Qualité de boîtier
PBT-GF30
Qualité face active
PBT-GF30
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
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
12
Total de l'article
113,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support