chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI20U-S30-AP6X-H1141/S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
NI20U-S30-AP6X-H1141/S97
ID de la commande 1646601
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
PBT-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
20
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
126,17 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI20U-S30-AP6X-H1141/S97
Total de l'article
126,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support