chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Capteur inductif détection de pièces petites, rapides, guidées dans le tuyau
NI20U-TS12-AP6X2-V1531
ID de la commande 1646645
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI20U-TS12-AP6X2-V1531
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, Sn +, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
80 mm x 17 mm x 12 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.008
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
20
Groupe de prix
E2
Prix de liste
177,28 €
Total de l'article
177,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support