chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
8EA-003-2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif kit de contrôle pour la technique de serrage
8EA-003-2
ID de la commande 1650024
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistance aux champs magnétiques
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
26 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Kit de contrôle pour modules spanner
Fréquence de commutation (kHz)
0.03
Longueur de câble (m)
0.125
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
1
Qualité face active
PP GR-20
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
8EA-003-2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
1
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
170,72 €
Total de l'article
170,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support